Publikovat produkty
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Drop-in washbasin, with semi-wet area and tap bank
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817281
    • Skupina výrobkůINO
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu