Publikovat produkty
VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right
LAUFEN

VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right

Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817285
  • Skupina výrobkůVAL
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)310
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)155
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures