Publikovat produkty
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 550 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817951
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)16.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu