Publikovat produkty
LAUFEN PRO Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81895.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota818953
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)19.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla