Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 560 x 440 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes, without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81896.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota818963
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)173
  • Šířka (mm)440
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815