Publikovat produkty
LAUFEN PRO Pedestal
LAUFEN

LAUFEN PRO Pedestal

2.8 z 5 hvězdiček2.8(6 recenze)
Pedestal LAUFEN PRO, sanitary ceramic, matching washbasin order no. 81095.1, 81095.2, 81095.3, 81395.6, 81395.8, 81496.7, 81895.1, 81895.2, 81895.3, 81895.8, 81895.9, matching washbasin Compact, order no. 81495.1, 81495.2, Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81995.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota819950
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)11.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCObjekt