Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Siphon cover
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching washbasin order no. 81096.2, 81096.3, 81096.4, 81096.7, 81396.5, 81396.6, 81496.8 (not for options with 3 tap holes) Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota819963
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)325
  • Šířka (mm)285
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)9.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815