Publikovat produkty
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Wall-hung WC pan washdown LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for conealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 310 x 520 x 365 mm, ceramic seat height 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover, 89103.0, WC seat & cover with automatic, lowering 89103.1, WC seat , 89103.2, Order no. 82003.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820031
  • Skupina výrobkůFLORAKIDS
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)520
  • Hloubka (mm)310
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu