Publikovat produkty
VAL Wall-hung WC, rimless, washdown
VAL Wall-hung WC, rimless, washdown
    LAUFEN

    VAL Wall-hung WC, rimless, washdown

    Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota820281
    • Skupina výrobkůVAL
    • Skupina produktůWCs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)365
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)19.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures