Publikovat produkty
VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown, cUPC approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820288
  • Skupina výrobkůVAL
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures