Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown, cUPC approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820339
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)285
  • Šířka (mm)545
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie