Publikovat produkty
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Wallhung WC pan Compact washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 490 x 305 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, open water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820543
  • Skupina výrobkůMODERNA/MODERNA R
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)305
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505