Publikovat produkty
Cleanet NAVIA Shower Toilet
LAUFEN

Cleanet NAVIA Shower Toilet

Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820601
  • Skupina výrobkůCLEANET NAVIA
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)405
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet bowls
  • Kód UNSPSC30181511
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Lichtenštejnsko
Švýcarsko