Publikovat produkty
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)
Barrier free wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 350 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, 89895.1, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, 89895.0 Order no. 82095.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820953
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO LIBERTY
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)24.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505