Publikovat produkty
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820959
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)27
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu