Publikovat produkty
LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
Wall-hung WC 'rimless', washdown, with recess, without flushing rim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820964
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures