Publikovat produkty
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820966
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)345
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)21.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505