Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI ONE Wall-hung WC Pack, rimless
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Wall-hung WC Pack, rimless

Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820971
  • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)355
  • Šířka (mm)585
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures