Publikovat produkty
MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim

Wall hung WC "rimless/comfort", wash down, without flushing rim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota821546
  • Skupina výrobkůMODERNA R
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures