Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota823337
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures