Publikovat produkty
THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota824858
  • Skupina výrobkůTHE NEW CLASSIC
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie