Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 z 5 hvězdiček4.8(13 recenze)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 4,5-l-flush, dimensions 360 x 700 x 420 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed fixation, lenght 700 mm, 2 fixing holes, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 4 fixing holes, 2 fixing holes and lateral holes, cistern 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering, 89195.1, 89395.3, Order no. 82495.8
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota824958
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)33.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505