Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Floorstanding WC pan washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 670 x 420 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 350 mm concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), cistern 82695.0, 82695.1, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82495.9
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota824959
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)670
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505