Publikovat produkty
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), without fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota825153
  • Skupina výrobkůKOMPAS
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)32.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu