Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 440 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 220 mm, back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829950, 829952 (option 000), 829953, 829955 (option 231), WC seat 893957, WC seat and cover, 893955, 896950, WC seat and cover with automatic lowering 893956, 896951 Order no. 82595.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota825952
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)30.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505