Publikovat produkty
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 14055, dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 278 Dual-Flush 4,5/3-l option 750 (Green Version) water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wallhung WC pan order no. 82054.5 Special feature: water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota826540
  • Skupina výrobkůMODERNA/MODERNA R
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)330
  • Šířka (mm)175
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515