Publikovat produkty
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota826953
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)175
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)12.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515