Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

KARTELL BY LAUFEN Cistern

Číslo položky: 828661
Výrobce: LAUFEN
Kategorie produktu: Kartell by Laufen
Skupina produktu: CISTERNS
Šířka (mm): 140
Výška (mm): 980
Hloubka (mm): 400
Datum publikování: 2015-08-18
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Floorstanding cistern Universal KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic
EN 14055, dimensions 400/410 x 140 x 980 mm
Dual-Flush 6/3-l (5/3-l-flush, 4,5/3-l-flush),
concealed water inlet top left rear (1/2”)
matching floorstanding WC pan, order no. 82333.1
Special feature: water condensation insulation
Further options: Surface refinement LCC (only white)
Order no. 82866.1


Materiál hlavní: Vitreous china
Sekundární materiál:
Navrženo: Switzerland
Vyrobeno: Czech Republic
Hmotnost netto (Kg): 21.2

BIMobject kategorie: Sanita - WC nádržky
IFC klasifikace: Object
UNSPSC název: Toilet tanks
UNSPSC kód: 30181515
Uniclass 1.4 Kód: L72164
Uniclass 1.4 Popis: WC cisterns
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Popis: Wc Cisterns
NBS Reference Kód: 35-93-90
NBS Reference Popis: Wc Cisterns

BIMobject®