Publikovat produkty
PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 000, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82870.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota828702
  • Skupina výrobkůPALACE
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)14.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu