Publikovat produkty
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota828703
  • Skupina výrobkůPALACE
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)14.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515