Publikovat produkty
THE NEW CLASSIC Cistern, rear water inlet (center)
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Cistern, rear water inlet (center)

Cistern, rear water inlet (center)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota828851
  • Skupina výrobkůTHE NEW CLASSIC
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)395
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures