Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre

Cistern, rear water inlet (centre)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota829331
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)395
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures