Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right

Cistern, water inlet bottom right
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota829335
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)395
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures