Publikovat produkty
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota829660
  • Skupina výrobkůUNIVERSAL
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)980
  • Šířka (mm)140
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks