Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota829661
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)980
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures