Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
Wallhung bidet KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, concealed fixation, without lateral holes Special feature: vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), ceramic valve cover plate Order no. 83033.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota830331
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBIDETS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-05
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)290
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)545
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502