Publikovat produkty
SONAR Wall-hung bidet
LAUFEN

SONAR Wall-hung bidet

Wall-hung bidet
Specifikace
  • Wallhung bidet Laufen-SONAR, sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 540 x 300 mm 1 centre tap hole concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83034.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota830341
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůBidets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets