Publikovat produkty
MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet

Wallhung bidet LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 36, dimensions 360 x 560 x 350 mm 1 centre tap hole, lateral mounting holes for water connection Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83054.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota830542
  • Skupina výrobkůMODERNA/MODERNA R
  • Skupina produktůBIDETS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu