Publikovat produkty
THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet

Wall-hung bidet
Specifikace
  • Wallhung bidet Laufen-THE NEW CLASSIC, sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 530 x 340 mm 1 centre tap hole concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83085.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota830851
  • Skupina výrobkůTHE NEW CLASSIC
  • Skupina produktůBidets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets