Publikovat produkty
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Wallhung bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 centre tap hole, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), lateral mounting, holes for water connection Order no. 83095.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota830952
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBIDETS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)335
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)16.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502