Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota832331
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBIDETS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-05
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)545
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502