Publikovat produkty
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Archivovány

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota832801
  • Skupina výrobkůPALOMBA COLLECTION
  • Skupina produktůBidets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu