Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota832951
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBIDETS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502