Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 530 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83295.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota832952
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBIDETS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)19.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502