Publikovat produkty
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 z 5 hvězdiček4.9(15 recenze)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840090
  • Skupina výrobkůTAMARO
  • Skupina produktůUrinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)395
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)21.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu