Publikovat produkty
VAL Urinal with mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal with mounting holes for cover

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840281
  • Skupina výrobkůVAL
  • Skupina produktůURINALS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)560
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures