Publikovat produkty
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN VILA, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 310 x 280 x 490 mm, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), urinal cover, Order no. 84114.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota841142
  • Skupina výrobkůVILA
  • Skupina produktůUrinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)405
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)285
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)14.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu