Publikovat produkty
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 z 5 hvězdiček3.8(8 recenze)
Siphonic urinal LAUFEN CAPRINO PLUS, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 320 x 350 x 645 mm, 1-l flush, water inlet external, outlet horizontal or vertical, flushing rate, minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), 1-litre siphon, with horizontal and vertical outlet DN 50 SH 50 (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 SH 50 (standard CH), Order no. 84206.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota842062
  • Skupina výrobkůCAPRINO
  • Skupina produktůUrinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)540
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)17.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry