Publikovat produkty
CINTO Urinal division
LAUFEN

CINTO Urinal division

5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)
Urinal division LAUFEN CINTO, sanitary ceramic dimensions 400 x 720 mm Order no. 84760.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota847603
  • Skupina výrobkůCINTO
  • Skupina produktůCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)11.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCObjekt