Publikovat produkty
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

School washbasin LAUFEN COLLEGE, sanitary ceramic, dimensions 600 x 450 mm, symmetric, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, 1 centre tap hole midden basin Order no. 85760.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota857600
  • Skupina výrobkůCOLLEGE
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)225
  • Šířka (mm)455
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu